20760748
20760748
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 216,2225 RON |
10 - 19 | 194,5803 RON |
20 - 49 | 183,7841 RON |
50 + | 172,9879 RON |
d1 | 10.0 |
---|---|
l1 | 100.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 14.7 |
l2 | 9.6 |
l3 | 35.8 |
l4 | 24.4 |
l5 | 49.7 |
Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
Shearing resistance kN | 60.0 |
Greutate g | 91.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina