Meniu Caută

Pin de blocare cu bile 8.0 70.0 9.5 Oţel inoxidabil 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Numărul piesei Essentra:

20760670

Numărul piesei producătorului:

20760670

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 146,4701 RON
10 - 19 131,843 RON
20 - 49 124,4797 RON
50 + 117,1661 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

146,47 RON

1 x 146,4701 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0
l1 70.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Greutate g 56.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne