20760632
20760632
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 143,9825 RON |
| 10 - 19 | 129,6041 RON |
| 20 - 49 | 122,3901 RON |
| 50 + | 115,176 RON |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 80.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Greutate g | 35.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina