20760588
20760588
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 124,6787 RON |
| 10 - 19 | 112,1909 RON |
| 20 - 49 | 105,9719 RON |
| 50 + | 99,7529 RON |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Greutate g | 26.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina