20760793
20760793
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 242,6408 RON |
| 10 - 19 | 218,3618 RON |
| 20 - 49 | 206,2223 RON |
| 50 + | 194,1326 RON |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| l1 | 110.0 |
| d2 | 14.5 |
| d3 | 18.2 |
| l2 | 10.6 |
| l3 | 35.1 |
| l4 | 22.7 |
| l5 | 57.1 |
| Location hole dia. tol. H11 | 12.0 |
| Shearing resistance kN | 87.0 |
| Greutate g | 145.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina