Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.
Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Cursa max | d3 | l1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586,878 RON - 782,4868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
399,803 RON - 533,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
450,515 RON - 600,7035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
92.0
|
M5
|
120.0
|
||
7 787,982 RON - 10 383,9595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
388,523 RON - 518,0475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
302,273 RON - 402,9979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
30.0
|
M3
|
45.0
|
||
464,99 RON - 619,9699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
488,199 RON - 650,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
674,225 RON - 898,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
404,695 RON - 539,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
289,795 RON - 386,3769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
302,273 RON - 402,9979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
573,451 RON - 764,6179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
488,199 RON - 650,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
288,298 RON - 384,3804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
24.0
|
M3
|
30.0
|
||
967,764 RON - 1 290,352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
325,483 RON - 433,944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
74.0
|
M4
|
100.0
|
||
522,689 RON - 696,8859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
||
1 812,293 RON - 2 416,3903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
||
1 534,327 RON - 2 045,7859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
306.0
|
M8
|
400.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina