20161927
20161927
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 533,0713 RON |
| 5 - 9 | 479,7642 RON |
| 10 - 19 | 453,1106 RON |
| 20 + | 399,803 RON |
| l1 | 50.0 |
|---|---|
| Cursa max | 37.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Nr role | 11.0 |
| Dyn. load C max. kN | 1.38 |
| Static load C0 max. kN | 1.58 |
| Greutate kg | 0.02 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina