20161972
20161972
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 402,9979 RON |
5 - 9 | 362,7181 RON |
10 - 19 | 342,5532 RON |
20 + | 302,273 RON |
l1 | 45.0 |
---|---|
Cursa max | 30.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Nr role | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.34 |
Static load C0 max. kN | 2.34 |
Greutate kg | 0.04 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina