20159313
20159313
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 600,7035 RON |
| 5 - 9 | 540,6581 RON |
| 10 - 19 | 510,6104 RON |
| 20 + | 450,515 RON |
| l1 | 120.0 |
|---|---|
| Cursa max | 92.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Nr role | 11.0 |
| Dyn. load C max. kN | 13.5 |
| Static load C0 max. kN | 12.9 |
| Greutate kg | 0.36 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina