20162030
20162030
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 898,9339 RON |
| 5 - 9 | 809,0405 RON |
| 10 - 19 | 764,1188 RON |
| 20 + | 674,225 RON |
| l1 | 135.0 |
|---|---|
| Cursa max | 106.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Nr role | 21.0 |
| Dyn. load C max. kN | 6.15 |
| Static load C0 max. kN | 6.13 |
| Greutate kg | 0.12 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina