Meniu Caută

Set cu rulment cu role încrucișate 300.0 M6 15.0 Oțel

Acest set de șine cu role încrucișate este un sistem de mișcare liniară care oferă aplicațiilor o plasare și ghidare uniforme. Distribuie sarcinile grele și este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat. Este rezistent la coroziune și poate tolera temperaturi de la -40 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20162276

Numărul piesei producătorului:

20162276

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 322,6108 RON
5 - 9 1 190,36 RON
10 - 19 1 124,2089 RON
20 + 991,9581 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 322,61 RON

1 x 1 322,6108 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 300.0
Cursa max 246.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Nr role 20.0
Dyn. load C max. kN 51.4
Static load C0 max. kN 52.6
Greutate kg 1.73
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne