Meniu Caută

Nituri șurub din plastic

În stoc

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou


Cod Serie: SR1962

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap nit Înălțime cap Diametru orificiu Diametru cap Model Interval grosime panou Tip de unitate Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
998 În stoc
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
1000 În stoc
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
908 În stoc
Rotund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
2,9977 RON - 3,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
3,2917 RON - 4,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
550 În stoc
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
1,0455 RON - 1,4454 RON 4750 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,9655 RON - 1,3359 RON 500 În stoc
Cap bombat
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,7619 RON - 0,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,1226 RON - 1,5576 RON 1250 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8855 RON - 1,2237 RON 28250 În stoc
Cap bombat
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Acționare în cruce îngropată
  • din 2
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Alb

10308837


Niveluri de stoc
998 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oțel; Nailon Alb

10308851


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungime ancoră
    38.1 mm
Nituri cu înșurubare 4.8 mm 4.8 mm (PT) Oțel; Nailon Alb

10308769


Niveluri de stoc
908 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    4.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Lungime ancoră
    19.1 mm
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oțel; Nailon Alb

10308783


Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Lungime ancoră
    19.1 mm
Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Negru

10082188

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
Nituri cu înșurubare 9.0 mm (PT) Natural

10082157

Interval de preț
1,3359 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Lungime ancoră
    12.1 mm
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Negru

10082072

Interval de preț
1,5576 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    4.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
Nituri cu înșurubare 8.0 mm (PT) Natural

10082133

Interval de preț
1,2237 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
28250 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungime ancoră
    10.7 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm