Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oțel; Nailon Alb

Nituri ancoră cu tije de acționare din oțel. Prezintă un corp confecționat din nailon cu impact modificat care are o tijă din oțel placat cu zinc. Oferă o instalare rapidă și ușoară, dar și o rezistență crescută. Oferă izolare termică și electrică și are o forță de tragere mare.
Numărul piesei Essentra:

10308851

Numărul piesei producătorului:

61AST25150

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 6.4 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Diametru cap 15.9 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Lungime ancoră 38.1 mm
Diametru orificiu 6.4 mm
Tip nit Anchor Rivet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare cu fante
Model Fixed Dowel
Material nit Nailon 6/6 modificat rezistent la impact
Material știft Oțel
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne