10308820
61AST18100
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 4.8 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou | 0.189 in |
| Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
| Diametru cap | 15.9 mm |
| Diametru cap | 0.625 in |
| Înălțime cap | 2.8 mm |
| Înălțime cap | 0.110 in |
| Lungime ancoră | 25.4 mm |
| Lungime ancoră | 1.000 in |
| Diametru orificiu | 0.188 in |
| Diametru orificiu | 4.8 mm |
| Tip nit | Anchor Rivet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Model | Fixed Dowel |
| Material nit | Nailon 6/6 modificat rezistent la impact |
| Material știft | Oțel |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina