10308837
61AST25075
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 2,5387 RON |
5000 + | 1,7546 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou | 6.4 mm |
---|---|
Interval grosime panou | 0.252 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Diametru cap | 15.9 mm |
Diametru cap | 0.626 in |
Înălțime cap | 2.8 mm |
Înălțime cap | 0.11 in |
Lungime ancoră | 19.0 mm |
Lungime ancoră | 0.748 in |
Diametru orificiu | 6.4 mm |
Diametru orificiu | 0.252 in |
Tip nit | Nit cu filet |
Model fixare cu nit | Înșurubare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model | Fixed Dowel |
Material nit | Nailon 6/6 modificat rezistent la impact |
Material știft | Oțel |
Culoare | Alb |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina