Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5119 RON - 2,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,5964 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru deschis
|
Silicon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,2166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4743 RON - 0,5809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,6454 RON - 0,7844 RON | 15000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,6609 RON - 0,8082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,449 RON - 0,5486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5346 RON - 0,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,9714 RON - 4,7853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,522 RON - 0,522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,7142 RON - 0,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2489 RON - 1,5155 RON | 340 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9683 RON - 1,1746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.925 in
48.9 mm
|
Verde deschis
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9121 RON - 0,9121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8082 RON - 0,9837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4532 RON - 0,5556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,4603 RON - 0,5613 RON | 44250 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina