Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,6343 RON - 0,7704 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
5.5 mm
0,4898 RON - 0,5964 RON 19600 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
5.9 mm
0,9837 RON - 1,1801 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
10.3 mm
2,554 RON - 3,0873 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
Natural
Silicon
12.7 mm
0,4575 RON - 0,5613 RON 110 În stoc
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
2.5 mm
0,6273 RON - 0,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
3.8 mm
1,1661 RON - 1,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.0 mm
1,4594 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
12.2 mm
4,238 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Natural
Cauciuc siliconic
19.1 mm
1,9647 RON - 2,3716 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
18.5 mm
0,9009 RON - 1,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Natural
Silicon
14.3 mm
1,0706 RON - 1,2854 RON 450 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
7.9 mm
2,568 RON - 3,1153 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
24.6 mm
0,3283 RON - 0,4055 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
0.9 mm
2,4839 RON - 2,989 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.9 mm
Verde deschis
Silicon
19.1 mm
2,0207 RON - 2,4557 RON 300 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
19.1 mm
1,9085 RON - 2,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2,8908 RON - 3,5082 RON 50 În stoc
101.6 mm
Negru
EPDM
12.7 mm
1,7401 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3,323 RON - 4,0009 RON 35 În stoc
72.2 mm
Negru
EPDM
21.5 mm
  • din 13
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Interval de preț
0,5964 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
19600 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4575 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Interval de preț
1,2854 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Interval de preț
2,4557 RON - 2,0207 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Interval de preț
3,5082 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Interval de preț
4,0009 RON - 3,323 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric