Meniu Caută

Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10192153

Numărul piesei producătorului:

1219730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 599 4,6686 RON
600 + 3,8745 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

233,43 RON

50 x 4,6686 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.1 mm
IH 25.4 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Roz
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne