Meniu Caută

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10192054

Numărul piesei producătorului:

1219720

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 26999 0,5421 RON
27000 + 0,4421 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

542,10 RON

1000 x 0,5421 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 2.8 mm
IH 12.7 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Galben
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne