Meniu Caută

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10292921

Numărul piesei producătorului:

499689

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 7999 0,7269 RON
8000 + 0,5964 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

363,45 RON

500 x 0,7269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.5 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M10; 1/8 in BSP
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Portocaliu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne