Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348758

Numărul piesei producătorului:

1461874

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,4023 RON
2500 + 2,3657 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

600,58 RON

250 x 2,4023 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 4016999790

Produsul 1461874 înlocuiește:

Cape 9.5 mm 25.4 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10251096
Numărul piesei producătorului: 461786

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne