Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348581

Numărul piesei producătorului:

1461857

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 9999 1,2134 RON
10000 + 1,1938 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

303,35 RON

250 x 1,2134 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 4.8 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M5
Standard filet Metric
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 4016999790

Produsul 1461857 înlocuiește:

Cape 4.8 mm 12.7 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10250907
Numărul piesei producătorului: 461766

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne