Meniu Caută

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348437

Numărul piesei producătorului:

1461842

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4267 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

426,70 RON

1000 x 0,4267 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 2.4 mm
IH 25.4 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1461842 înlocuiește:

Cape 2.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10250730
Numărul piesei producătorului: 461748

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne