Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
4,224 RON - 4,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.9 mm
Negru
EPDM
14.3 mm
5,908 RON - 6,1465 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.2 mm
Natural
Silicon
19.1 mm
6,1184 RON - 6,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Natural
Silicon
41.3 mm
3,0592 RON - 3,1293 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
EPDM
17.5 mm
11,4371 RON - 11,6616 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.2 mm
Negru
EPDM
19.1 mm
7,0446 RON - 7,1849 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
Negru
EPDM
17.5 mm
9,3461 RON - 9,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.2 mm
Negru
EPDM
21.5 mm
6,4412 RON - 6,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
20.6 mm
7,9708 RON - 23,0454 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
Negru
EPDM
39.0 mm
6,6377 RON - 6,764 RON 800 În stoc
48.9 mm
Negru
EPDM
19.1 mm
13,9911 RON - 14,2859 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Negru
EPDM
41.3 mm
0,5528 RON - 0,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
Silicon
4.2 mm
2,573 RON - 2,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
23.8 mm
1,1403 RON - 1,7438 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
EPDM
5.9 mm
1,0531 RON - 1,594 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Negru
EPDM
4.9 mm
1,4578 RON - 1,812 RON 146 În stoc
20.0 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
0,3713 RON - 0,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
0,2325 RON - 0,2325 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,0997 RON - 0,0997 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
0,1917 RON - 0,1917 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
3.5 mm
  • din 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350898

Interval de preț
6,764 RON - 6,6377 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Interval de preț
1,812 RON - 1,4578 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C