Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Cumpără
3,1232 RON - 3,4703 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
2,804 RON - 3,1156 RON 350 În stoc
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
2,5042 RON - 2,7824 RON 45 În stoc
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
16,4681 RON - 18,2979 RON 80 În stoc
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,1174 RON - 0,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,8704 RON - 0,9672 RON 11000 În stoc
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,9973 RON - 1,1081 RON 500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
3,0269 RON - 3,3632 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
1,486 RON - 1,6511 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
2,1364 RON - 2,3737 RON 400 În stoc
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,6919 RON - 0,7688 RON 8500 În stoc
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
1,7056 RON - 1,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
5,548 RON - 6,1644 RON 50 În stoc
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
2,4896 RON - 2,7662 RON 2160 În stoc
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
1,997 RON - 2,2188 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,1253 RON - 0,1392 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,6909 RON - 0,7677 RON 30500 În stoc
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
2,6322 RON - 2,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
1,8883 RON - 2,0981 RON 200 În stoc
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
3,6408 RON - 4,0454 RON 4980 În stoc
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
  • din 3
Ferită toroidală 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Interval de preț
3,1156 RON - 2,804 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
Ferită toroidală 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Interval de preț
2,7824 RON - 2,5042 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    12.7 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    12.7 mm
  • Lungime totală
    6.35 mm
Ferită toroidală 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Interval de preț
18,2979 RON - 16,4681 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319581

Interval de preț
0,9672 RON - 0,8704 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
Manșon de ferită 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319611

Interval de preț
1,1081 RON - 0,9973 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    5.2 mm
Ferită toroidală 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Interval de preț
2,3737 RON - 2,1364 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Negru K5B

10319604

Interval de preț
0,7688 RON - 0,6919 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
Ferită toroidală 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Interval de preț
6,1644 RON - 5,548 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
Ferită toroidală 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Interval de preț
2,7662 RON - 2,4896 RON

Niveluri de stoc
2160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5 RMS-303
  • Lungime inserție
    10.2 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    10.2 mm
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Negru K5B

10319598

Interval de preț
0,7677 RON - 0,6909 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
Ferită toroidală 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Interval de preț
2,0981 RON - 1,8883 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    13.8 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    13.8 mm
  • Lungime totală
    6.4 mm
Ferită toroidală 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Interval de preț
4,0454 RON - 3,6408 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm