Meniu Caută

Ferită de lipit 49 Ω 79 Ω

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 49 Ω at 25 MHz and impedance of 79 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10319543

Numărul piesei producătorului:

RRHL35-47-8T52

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 19999 0,1816 RON
20000 + 0,1634 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

908,00 RON

5000 x 0,1816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 79 Ω
Impedanță 25 MHz 49 Ω
Lungime inserție 4.7 mm
Diametru inserție 3.5 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne