Meniu Caută

Ferită de lipit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 39 Ω at 25 MHz and impedance of 76 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10419618

Numărul piesei producătorului:

RRHL35-45-8T26

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 3999 0,2201 RON
4000 + 0,1981 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

220,10 RON

1000 x 0,2201 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet K5B RMS-303
Lungime inserție 4.5 mm
Cod Vamal 8504901100
Diametru inserție 3.5 mm
Diametru total 4.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne