Meniu Caută

Ferită toroidală 30 Ω 55 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320471

Numărul piesei producătorului:

RT-310-190-80

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 159 4,7443 RON
160 + 4,2699 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

189,77 RON

40 x 4,7443 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 55 Ω
Impedanță 25 MHz 30 Ω
Lungime inserție 19.0 mm
Diametru inserție 19.0 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne