Meniu Caută

Ferită toroidală 13 Ω 35 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10638811

Numărul piesei producătorului:

RT-43-28-25

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 15999 0,1548 RON
16000 + 0,1393 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

619,20 RON

4000 x 0,1548 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 35 Ω
Impedanță 25 MHz 13 Ω
Lungime inserție 2.8 mm
Diametru inserție 2.8 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne