Meniu Caută

Ferită de lipit 68 Ω 113 Ω

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 68 Ω at 25 MHz and impedance of 113 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10319550

Numărul piesei producătorului:

RRHL35-75-8T52

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 19999 0,2552 RON
20000 + 0,2297 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

1 276,00 RON

5000 x 0,2552 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 113 Ω
Impedanță 25 MHz 68 Ω
Lungime inserție 7.5 mm
Diametru inserție 3.5 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne