Meniu Caută

Ferită toroidală 55 Ω 106 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320495

Numărul piesei producătorului:

RT-406-274-150

252 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
18 - 71 17,4542 RON
72 + 15,7088 RON
Ambalaj standard: 18

Comandă în multiplu de 18

Preț total:

314,18 RON

18 x 17,4542 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 106 Ω
Impedanță 25 MHz 55 Ω
Lungime inserție 27.4 mm
Diametru inserție 27.4 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne