Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Material de ferită Cumpără
0,6132 RON - 0,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
1,9355 RON - 2,1505 RON 200 În stoc
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
3,7319 RON - 4,1465 RON 480 În stoc
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
0,1203 RON - 0,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
0,7082 RON - 0,7869 RON 27500 În stoc
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
K5B
2,698 RON - 2,9978 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
9,3596 RON - 10,3996 RON 40 În stoc
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
3,5191 RON - 3,9101 RON 754 În stoc
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,7092 RON - 0,788 RON 5500 În stoc
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
K5B
1,7482 RON - 1,9425 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
K5B
3,2013 RON - 3,557 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
K5B
2,8741 RON - 3,1935 RON 350 În stoc
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
K5B
2,5668 RON - 2,852 RON 45 În stoc
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
K5B
16,8798 RON - 18,7554 RON 80 În stoc
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
K5B
0,1203 RON - 0,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
K5B
0,8922 RON - 0,9914 RON 11500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
1,0222 RON - 1,1358 RON 500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
3,1026 RON - 3,4473 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
1,5232 RON - 1,6924 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
2,1898 RON - 2,4331 RON 400 În stoc
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
  • din 3
Ferită toroidală 25 Ω 47 Ω

10560853

Interval de preț
2,1505 RON - 1,9355 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    47 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    25 Ω
  • Lungime inserție
    13.8 mm
  • Diametru inserție
    13.8 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 53 Ω 97 Ω

10320372

Interval de preț
4,1465 RON - 3,7319 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    97 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    53 Ω
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Negru K5B

10319598

Interval de preț
0,7869 RON - 0,7082 RON

Niveluri de stoc
27500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    750 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    860 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 106 Ω 174 Ω

10320419

Interval de preț
10,3996 RON - 9,3596 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    174 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    106 Ω
  • Lungime inserție
    12.8 mm
  • Diametru inserție
    12.8 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 33 Ω 59 Ω

10641248

Interval de preț
3,9101 RON - 3,5191 RON

Niveluri de stoc
754 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    59 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    33 Ω
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Negru K5B

10319604

Interval de preț
0,788 RON - 0,7092 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    450 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    340 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 44 Ω 87 Ω

10320365

Interval de preț
3,1935 RON - 2,8741 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    87 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    44 Ω
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 39 Ω 80 Ω

10320402

Interval de preț
2,852 RON - 2,5668 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    80 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    39 Ω
  • Lungime inserție
    12.7 mm
  • Diametru inserție
    12.7 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 85 Ω 155 Ω

10320440

Interval de preț
18,7554 RON - 16,8798 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    155 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    85 Ω
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319581

Interval de preț
0,9914 RON - 0,8922 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    690 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319611

Interval de preț
1,1358 RON - 1,0222 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    754 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    5.2 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 38 Ω 79 Ω

10320396

Interval de preț
2,4331 RON - 2,1898 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    38 Ω
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru