Meniu Caută

Manșon de ferită 37 Ω 78 Ω Negru

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320310

Numărul piesei producătorului:

RT-220-135-80

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 1,9425 RON
400 + 1,7482 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

194,25 RON

100 x 1,9425 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 78 Ω
Impedanță 25 MHz 37 Ω
Lungime inserție 13.5 mm
Diametru inserție 13.5 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne