Meniu Caută

Ferită toroidală 44 Ω 87 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320365

Numărul piesei producătorului:

RT-250-150-100

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 3,1935 RON
200 + 2,8741 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

159,68 RON

50 x 3,1935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 87 Ω
Impedanță 25 MHz 44 Ω
Lungime inserție 15.0 mm
Diametru inserție 15.0 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne