Meniu Caută

Ferită toroidală 46 Ω 71 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320341

Numărul piesei producătorului:

RT-225-138-127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 3,557 RON
200 + 3,2013 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

177,85 RON

50 x 3,557 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 71 Ω
Impedanță 25 MHz 46 Ω
Lungime inserție 13.8 mm
Diametru inserție 13.8 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne