Meniu Caută

Ferită toroidală 48 Ω 83 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320334

Numărul piesei producătorului:

RT-221-137-127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 3,4473 RON
400 + 3,1026 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

344,73 RON

100 x 3,4473 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 83 Ω
Impedanță 25 MHz 48 Ω
Lungime inserție 13.7 mm
Diametru inserție 13.7 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne