Meniu Caută

Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

This wound ferrite bead has a height of 6.0 mm | 0.236 in.
Numărul piesei Essentra:

10319581

Numărul piesei producătorului:

RRH6-1-25-K5B

11500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 0,9914 RON
2000 + 0,8922 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

495,70 RON

500 x 0,9914 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 680 Ω
Impedanță 25 MHz 690 Ω
Lungime inserție 10.0 mm
Diametru inserție 6.0 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne