Meniu Caută

Ferită toroidală 26 Ω 70 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10630013

Numărul piesei producătorului:

RT-236-150-60

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
72 - 287 1,6924 RON
288 + 1,5232 RON
Ambalaj standard: 72

Comandă în multiplu de 72

Preț total:

121,85 RON

72 x 1,6924 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 70 Ω
Impedanță 25 MHz 26 Ω
Lungime inserție 15.0 mm
Diametru inserție 15.0 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne