Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

Acest manșon transformă găurile cu muchii ascuțite din panouri și carcase în deschideri netede pentru a proteja cablurile și firele pe măsură la trecerea prin acestea. Este potrivit pentru utilizare la exterior în conformitate cu UL 746C.
Numărul piesei Essentra:

10009956

Numărul piesei producătorului:

HG-6-V0

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1489 RON
5000 - 9999 1,1276 RON
10000 + 1,1063 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 148,90 RON

1000 x 1,1489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 7.0 mm
Diametru total 17.0 mm
Diametru interior 9.5 mm
Diametru orificiu 12.5 mm
Grosime panou 1.6 mm
Tip Manșon cu orificiu
Culoare Negru
Material TPE/TPV
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne