Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

Acest manșon transformă găurile cu muchii ascuțite din panouri și carcase în deschideri netede pentru a proteja cablurile și firele pe măsură la trecerea prin acestea. Este potrivit pentru utilizare la exterior în conformitate cu UL 746C.
Numărul piesei Essentra:

10155745

Numărul piesei producătorului:

HG-5-V0

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9204 RON
5000 - 9999 0,6574 RON
10000 - 24999 0,5976 RON
25000 + 0,5433 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

920,40 RON

1000 x 0,9204 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 4.8 mm
Diametru total 14.3 mm
Diametru interior 8.0 mm
Diametru orificiu 10.9 mm
Grosime panou 1.6 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material TPE
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne