Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,5416 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,7676 RON - 0,898 RON 1510 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 300 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,1936 RON - 0,2259 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,3185 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,2371 RON - 0,2764 RON 1000 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2708 RON - 0,3172 RON 1950 În stoc
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,3494 RON - 0,4097 RON 4500 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3087 RON - 0,362 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3943 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,4757 RON - 0,5556 RON 200 În stoc
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,5739 RON - 0,6806 RON 2085 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,79 RON - 0,9233 RON 744 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 1000 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,1894 RON - 0,2259 RON 50 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2624 RON - 0,3059 RON 3612 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2539 RON - 0,296 RON 278 În stoc
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,2834 RON - 0,3312 RON 940 În stoc
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,3648 RON - 0,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3172 RON - 0,369 RON 1500 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Interval de preț
0,898 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
1510 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Interval de preț
0,2764 RON - 0,2371 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2708 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Interval de preț
0,4097 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Interval de preț
0,5556 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Interval de preț
0,6806 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
2085 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru orificiu
    18.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Interval de preț
0,9233 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
744 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Interval de preț
0,2259 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
3612 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Interval de preț
0,296 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
278 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Interval de preț
0,3312 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
940 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284636

Interval de preț
0,369 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm