10009925
HG-3-V0
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0395 RON |
| 5000 - 9999 | 1,0176 RON |
| 10000 + | 0,9958 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 4.8 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.189 in |
| Diametru total | 0.429 in |
| Diametru total | 10.9 mm |
| Diametru interior | 4.8 mm |
| Diametru interior | 0.189 in |
| Diametru orificiu | 7.7 mm |
| Diametru orificiu | 0.303 in |
| Grosime panou | 0.8 mm |
| Grosime panou | 0.031 in |
| Tip | Hole Grommet |
| Culoare | Negru |
| Material | TPE/TPV |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina