10009949
HG-6
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 16999 | 0,5767 RON |
| 17000 + | 0,4715 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 0.276 in |
|---|---|
| Înălțime totală | 7.0 mm |
| Diametru total | 17.0 mm |
| Diametru total | 0.669 in |
| Diametru interior | 9.5 mm |
| Diametru interior | 0.374 in |
| Diametru orificiu | 0.492 in |
| Diametru orificiu | 12.5 mm |
| Grosime panou | 0.063 in |
| Grosime panou | 1.6 mm |
| Culoare | Negru |
| Material | TPE |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina