Meniu Caută

Manșoane de izolare pentru terminale

În stoc

Izolačné puzdrá koncoviek chránia prípojné body na konci káblov, aby sa zabránilo skratom. Vyrobené z nevodivého plastu.

Cod Serie: SR2807

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Model Interval diametru cablu compatibil Cumpără
1,5608 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9543 RON - 0,9543 RON 2200 În stoc
0,5859 RON - 0,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1903 RON - 0,5069 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Standard
1,354 RON - 1,354 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,5859 RON - 0,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,2711 RON - 0,7206 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Standard
0,3353 RON - 0,8937 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.9 mm
Standard
0,2971 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Post Fit
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,3875 RON - 0,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.4 mm
Standard
0,2505 RON - 0,2505 RON 20000 În stoc
26.0 mm
Standard
1,1856 RON - 1,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,5859 RON - 0,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,2396 RON - 0,6395 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
Standard
0,2792 RON - 0,7233 RON 550 În stoc
27.0 mm
Standard
0,1875 RON - 0,4957 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
Standard
1,1856 RON - 1,1856 RON 1000 În stoc
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
1,354 RON - 1,354 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • din 2
Capac protecție automobile 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Interval de preț
0,9543 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Izolator papuc electric 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparent

10104309

Interval de preț
0,2505 RON - 0,2505 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de polivinil moale
  • Orientare
    Straight
  • Model
    Standard
  • Lungime bază
    7.5 mm
Izolator papuc electric 7.4 mm 27.0 mm PVC moale Transparent

10071595

Interval de preț
0,7233 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de polivinil moale
  • Orientare
    Straight
  • Model
    Standard
  • Lungime bază
    7.4 mm
Izolator papuc electric 13.0 mm Albastru transparent PVC moale

10222195

Interval de preț
1,1856 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru transparent
  • Material complet
    Clorură de polivinil moale
  • Orientare
    Straight
  • Lungime bază
    6.1 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    1.5 - 2.3 mm