Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Cu flanşă Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
1,3266 RON - 2,4096 RON 3157 În stoc
13.0 mm
18.0 mm
Da
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,3828 RON - 2,5192 RON 300 În stoc
13.0 mm
21.0 mm
Da
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
2,8203 RON - 4,4222 RON 400 În stoc
12.0 mm
18.0 mm
Da
6.0 mm
10.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 12600 În stoc
13.0 mm
18.0 mm
Da
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,9161 RON - 4,5865 RON 2000 În stoc
12.0 mm
18.0 mm
Da
9.0 mm
10.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 10800 În stoc
13.0 mm
18.0 mm
Da
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 9900 În stoc
13.0 mm
18.0 mm
Da
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
2,1357 RON - 3,4774 RON 1300 În stoc
16.0 mm
21.0 mm
Da
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,3828 RON - 2,5192 RON 10900 În stoc
13.0 mm
21.0 mm
Da
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
2,7381 RON - 6,0377 RON 4850 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
Da
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
5,093 RON - 19,8246 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
37.0 mm
Da
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
5,093 RON - 19,8246 RON 50 În stoc
30.0 mm
37.0 mm
Da
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
11,5689 RON - 23,6306 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
42.0 mm
Da
16.0 mm
30.0 mm
8,2283 RON - 24,8491 RON 180 În stoc
35.0 mm
42.0 mm
Da
35.0 mm
30.0 mm
19,7698 RON - 27,9023 RON 360 În stoc
39.0 mm
47.0 mm
Da
26.0 mm
35.0 mm
26,4647 RON - 32,9131 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
52.0 mm
Da
40.0 mm
40.0 mm
41,7849 RON - 51,9299 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
58.0 mm
Da
50.0 mm
45.0 mm
0,7105 RON - 1,2979 RON 5776 În stoc
7.3 mm
15.0 mm
Da
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
2,6149 RON - 5,7502 RON 3600 În stoc
24.0 mm
30.0 mm
Da
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
2,7381 RON - 6,0377 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
Da
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Natural

10050118

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
3157 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    6.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050033

Interval de preț
2,5192 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    3.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Negru

10178898

Interval de preț
4,4222 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Negru

10178904

Interval de preț
4,5865 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    9.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Negru

10050026

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Negru

10050125

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    6.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Negru

10050101

Interval de preț
3,4774 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime coadă
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Negru

10050040

Interval de preț
2,5192 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime coadă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    3.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Negru

10050477

Interval de preț
6,0377 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
4850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    25.0 mm
  • Lungime coadă
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Natural

10050521

Interval de preț
19,8246 RON - 5,093 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    30.0 mm
  • Lungime coadă
    27.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Negru

10050576

Interval de preț
24,8491 RON - 8,2283 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    35.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
  • Diametru nominal interior
    30.0 mm
Rulment cu flanșă 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Negru

10179185

Interval de preț
27,9023 RON - 19,7698 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    39.0 mm
  • Lungime totală
    26.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
  • Diametru nominal interior
    35.0 mm
Rulment cu flanșă 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Negru

10049655

Interval de preț
1,2979 RON - 0,7105 RON

Niveluri de stoc
5776 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    7.3 mm
  • Lungime coadă
    3.5 mm
  • Lungime totală
    5.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Natural

10050446

Interval de preț
5,7502 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    24.0 mm
  • Lungime coadă
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare