Meniu Caută

Rulment cu flanșă 10.0 mm 15.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050026

Numărul piesei producătorului:

008100059902

4600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,4698 RON
500 - 999 1,7541 RON
1000 + 1,3597 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

246,98 RON

100 x 2,4698 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 13.0 mm
Lungime totală 15.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 10.0 mm
Diametru nominal exterior 13.0 mm
Diametru interior 10.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne