Meniu Caută

Rulment cu flanșă 5.3 mm 5.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10049655

Numărul piesei producătorului:

008050459902

5500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,3303 RON
500 - 999 0,943 RON
1000 + 0,7282 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

133,03 RON

100 x 1,3303 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 7.3 mm
Lungime totală 5.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 5.3 mm
Diametru nominal exterior 7.3 mm
Diametru interior 5.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne