Meniu Caută

Rulment cu flanșă 20.0 mm 15.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050477

Numărul piesei producătorului:

008200359902

4450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 6,1887 RON
250 - 999 3,7328 RON
1000 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

309,44 RON

50 x 6,1887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 25.0 mm
Lungime totală 15.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 20.0 mm
Diametru nominal exterior 25.0 mm
Diametru interior 20.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne