Meniu Caută

Rulment cu flanșă 24.0 mm 30.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050514

Numărul piesei producătorului:

008240059902

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 20,3202 RON
50 - 999 9,2058 RON
1000 + 5,2203 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

203,20 RON

10 x 20,3202 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 30.0 mm
Lungime totală 30.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 24.0 mm
Diametru nominal exterior 30.0 mm
Diametru interior 24.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne