Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Flanged Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
5,6694 RON - 22,0743 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
20,264 RON - 28,5998 RON 480 În stoc
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
2,8066 RON - 4,5467 RON 6000 În stoc
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
3,0452 RON - 4,7853 RON 1360 În stoc
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
42,8295 RON - 53,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,7282 RON - 1,3303 RON 5500 În stoc
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
8,434 RON - 25,4703 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
9,3601 RON - 22,7479 RON 410 În stoc
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,8574 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
2,8908 RON - 4,5327 RON 14 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
6,778 RON - 11,1143 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
35.0 mm
Da
21.5 mm
25.0 mm
2,1891 RON - 3,5644 RON 700 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,6101 RON - 4,224 RON 200 În stoc
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
1,0581 RON - 1,9225 RON 76200 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
10,6512 RON - 17,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
42.0 mm
Da
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
29,5962 RON - 38,0723 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
58.0 mm
Da
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
1,5155 RON - 3,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
Da
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
Da
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,8944 RON - 3,0873 RON 50 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
Da
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
2,119 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.0 mm
Da
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 35.0 mm 26.0 mm Negru

10179185

Interval de preț
28,5998 RON - 20,264 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    39.0 mm
  • Lungime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    35.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    39.0 mm
Rulment cu flanșă 16.0 mm 15.5 mm Negru

10050323

Interval de preț
4,5467 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    20.0 mm
  • Lungime totală
    15.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
Rulment cu flanșă 16.0 mm 15.0 mm Negru

10050347

Interval de preț
4,7853 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
1360 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    22.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    22.0 mm
Rulment cu flanșă 5.3 mm 5.0 mm Negru

10049655

Interval de preț
1,3303 RON - 0,7282 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    7.3 mm
  • Lungime totală
    5.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    5.3 mm
  • Diametru nominal exterior
    7.3 mm
Rulment cu flanșă 32.0 mm 38.0 mm Natural

10050583

Interval de preț
22,7479 RON - 9,3601 RON

Niveluri de stoc
410 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    38.0 mm
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    32.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    38.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 15.0 mm Negru

10178881

Interval de preț
4,5327 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm Natural

10049938

Interval de preț
3,5644 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 5.5 mm Negru

10178850

Interval de preț
4,224 RON - 2,6101 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime totală
    5.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 7.0 mm Natural

10049952

Interval de preț
1,9225 RON - 1,0581 RON

Niveluri de stoc
76200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Lungime totală
    7.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    11.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Interval de preț
3,0873 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime coadă
    9.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare